Green Up - Posto de carregamento monofásico isolante 3,7/4,6kW, modo 2 e 3. |
![]() |
REF.059030 Preço 1 249,45 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 20.400 Peso(g) 3815.00 |
DescriçãoOs postos de carregamento monofásicos 16A ou 20A permitem que todos os carros elétricos e híbridos recarregáveis em Modo 2 ou Modo 3 sejam carregados com segurança, podem ser fixos diretamente na parede ou ao solo com suporte ref: 0 590 52. Configuração e controlo do posto através de Bluetooth com dispositivos moveis (aplicação compatível com IOS ou Android). IP44 / IK08 |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10587AA-06 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_LE10645 AA-02 |
Documentação Comercial |
Catálogo Green'Up |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - FR707910 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº 9 E0056C |
Videos
eG2oWYK4C4k |