Alternar Nav

Ligador IP2X conexão automática - para quadros Plexo3 12M encastrados

Ligador IP2X conexão automática - para quadros Plexo3 12M encastrados

REF.005053

Preço 21,94 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.3

Peso(g) 156

Descrição

De acordo com a norma IEC 60998-2-1/2-2. Aceitam cabos flexíveis e rígidos. Parafuso 5 x 6 a 25 mm2. Auto 36 x 1,5 a 4 mm2.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE01647AB.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB-593738/M2

Perfil ambiental do produto

LGRP-00744-V01.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.