Alternar Nav

Quadro XL³ 160 encastrar metálico - 6 filas - 144M

Quadro XL³  160 encastrar metálico - 6 filas - 144M

REF.020016

Preço 602,82 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 146.88

Peso(g) 20400

Descrição

IP 40 - IK 08 com porta IP 30 - IK 04 sem porta. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com as normas IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Fornecidos completos: caixa de encastrar metálica com pré-cortes para entrada de cabos; chassis extraível com calhas 2 montadas; barra em latão para ligações de terra montada: 36 furos 1,5 a 10 mm2 , 2 furos 35 mm2 - aro de acabamento isolante amovível (espessura 2,6 mm) e painéis isolantes. Profundidade de encastramento: 100 mm. Capacidade 24 módulos por fila. Portas planas a encomendar em separado. Podem receber DPX3 160 e Vistop até 160 A RAL 7035.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_F3827D-03.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00248EN-00.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.