Alternar Nav

Armário metálico XL³ 400 - IP 43 - 1600x575x175 - com rodapé

Armário metálico XL³ 400 - IP 43 - 1600x575x175 - com rodapé

REF.020118

Preço 813,60 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 145.39

Peso(g) 27700

Descrição

Fornecidos com rodapé altura 100 mm. Podem receber aparelhos até 400 A. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Portas a encomendar em separado. Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal e vertical. RAL 7035.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_E6943D-03.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00249EN-02.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.072

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.