Alternar Nav

Quadro isolante XL³ 400 classe II - altura 750 mm

Quadro isolante XL³ 400 classe II - altura 750 mm

REF.020154

Preço 416,93 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 63.56

Peso(g) 13482

Descrição

IP 43 - IK 07 com porta e junta ref. 0 201 30 - IP 40 - IK 07 com porta - IP 30 - IK 04 sem porta. Podem receber aparelhos até 400 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s (para os quadros classe II). De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Portas a encomendar em separado. Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal e vertical. RAL 7035.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_E6948E.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00250EN-00.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.072

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.