Alternar Nav

Quadro metálico XL³ 800 - IP 43 - 24M/fila - 1950x660x230 mm

Quadro metálico XL³ 800 - IP 43 - 24M/fila - 1950x660x230 mm

REF.020404

Preço 847,22 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 197.4

Peso(g) 38400

Descrição

IP 43 - IK 08 com junta ref. 0 201 30 e porta - IP 40 - IK 08 com porta - IP 30 - IK 07 sem porta. Podem receber aparelhos até 800 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 por fila. Fornecidos desmontados com montantes funcionais fixos ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento. Horizontal e vertical. RAL 7035.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_E6945E-04.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00252EN-01.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.067

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.