Alternar Nav

Celas de cabos ext. laterais XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm - inclui rodapé

Celas de cabos ext. laterais XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm - inclui rodapé

REF.020423

Preço 711,44 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 108.47

Peso(g) 26400

Descrição

Celas laterais. Associam-se à direita ou à esquerda. Fornecidas com rodapé altura 100 mm e acessórios de acoplamento. Altura 1550 mm - Altura para painéis 1400 mm - Largura exterior 460 mm - Largura útil 400 mm - profundidade 230 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_E6945E-04.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00252EN-01.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.067

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.