Alternar Nav

Celas de cabos ext. laterais XL³ 800 - IP 43 - 1950x460x230 mm- inclui rodapé

Celas de cabos ext. laterais XL³ 800 - IP 43 - 1950x460x230 mm- inclui rodapé

REF.020424

Preço 702,11 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 135.14

Peso(g) 33044

Descrição

Celas laterais. Associam-se à direita ou à esquerda. Fornecidas com rodapé altura 100 mm e acessórios de acoplamento. Altura 1950 mm - Altura para painéis 1800 mm - Largura exterior 460 mm - Largura útil 400 mm - profundidade 230 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_E6945E-04.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00252EN-01.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.067

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.