Alternar Nav

Quadro metálico XL³ 800 - IP55 - 36/24M/fila - 1095x950x225 mm

Quadro metálico XL³ 800 - IP55 - 36/24M/fila - 1095x950x225 mm

REF.020456

Preço 1 036,05 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 323.75

Peso(g) 36500

Descrição

Altura 1095 mm - Altura para painéis 1000 mm - Largura exterior 950 mm - Largura útil 850 mm - Profundidade 225 mm. IP 55 com porta, IK 08. Podem receber aparelhos até 630 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Podem integrar cela de cabos interna 36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna). Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios. RAL 7035. Fornecidos sem flancos laterais, com montantes funcionais.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_F1492E.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00253EN-00.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.067

Perfil ambiental do produto

LGRP-2011-085-V1-FR.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.