Alternar Nav

Armário metálico XL³ 800 - IP55 - 36/24M/fila - 1595x700x225 mm

Armário metálico XL³ 800 - IP55 - 36/24M/fila - 1595x700x225 mm

REF.020458

Preço 1 417,70 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 460.88

Peso(g) 49300

Descrição

Altura 1595 mm - Altura para painéis 1400 mm - Largura exterior 950 mm - Largura útil 850 mm - Profundidade 225 mm. IP 55 com porta, IK 08. Podem receber aparelhos até 630 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Podem integrar cela de cabos interna 36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna). Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios. RAL 7035.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_F1492E.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00253EN-00.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 12.067

Perfil ambiental do produto

LGRP-2011-085-V1-FR.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.