Alternar Nav

Relé diferencial regulável - montagem sobre calha DIN - 2 módulos

Relé diferencial regulável - montagem sobre calha DIN - 2 módulos

REF.026088

Preço 444,50 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.36

Peso(g) 222

Descrição

Deteta as correntes de defeito e, associado a bobina de disparo por emissão de corrente ou por mínima tensão, envia a ordem de disparo a um disjuntor ou interruptor. Equipado com janela rebatível e selável; contacto auxiliar; LED verde indicador de presença de tensão; 3 LEDs amarelos indicando a corrente máxima de defeito de isolamento entre fase e terra: 20, 40 e 60%; LED vermelho indicando: ruptura das ligações toro - relé (a piscar), ou que o valor da corrente de defeito de isolamento foi ultrapassada (fixo). Associa-se aos toros: - Ø 35 mm e 80 mm. Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,05 - 0,075 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A. Ø 140 mm e 210 mm. Sensibilidade regulável: 0,3 - 0,55 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A. Ø 150 mm. Sensibilidade regulável: 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A. Ø 310 mm. Sensibilidade regulável: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A. Temporização regulável em: 0 - 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 segundos. Tensão de alimentaçao 230 V/240 V - 50/60 Hz.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_F3664E.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

LGRP-00720-V01.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.