 E-catálogo
        E-catálogo
    
| Quadro Marina - Poliéster - IP66 - IK 10 - 820x610x300 mm | 
|   | REF.036261 Preço 580,99 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 177.79 Peso(g) 16100 | 
| DescriçãoPoliéster reforçado a fibra de vidro Classe II. Permitem a realização de conjuntos Classe II segundo EN 61439-1. IP 66 segundo IEC EN 60529. IK 10 segundo IEC EN 62262. Homologação, Bureau Veritas. Auto-extinguíveis 960 °C segundo IEC EN 60695-2-11. Particularmente adaptados a ambientes corrosivos. Portas reversíveis, abertura 180°. Com fechadura dupla barra nos quadros e fechadura de 3 pontos e punho de chave 2433 nos armários. Quadros com possibilidade de fixação direta dos equipamentos ao fundo e possibilidade de fixação de placa parcial a partir de 500 x 400 mm e/ou calhas (exceto ref. 0 362 50). Regulação opcional dos equipamentos em profundidade a partir da altura 400 mm (com o acessório ref. 0 362 42). Armários fornecidos com kit para fixação de placa total ou montantes. RAL 7035. | 
Mais Informação
| Instruções de instalação e documentos relacionados | NotíciaTécnica_LE08303AA-01.pdf | 
|---|---|
| Fichas Técnicas | FichaTécnica_F00635EN-03.pdf | 
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
| Declarações e certificados de conformidade | VERITAS (BV)-07327/E0 BV | 
|---|
Software
| XL Pro3 |