Alternar Nav

Quadro Marina - Poliéster - IP66 - IK 10 - 1020x810x300 mm

Quadro Marina - Poliéster - IP66 - IK 10 - 1020x810x300 mm

REF.036263

Preço 992,55 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 272.16

Peso(g) 28400

Descrição

Poliéster reforçado a fibra de vidro Classe II. Permitem a realização de conjuntos Classe II segundo EN 61439-1. IP 66 segundo IEC EN 60529. IK 10 segundo IEC EN 62262. Homologação, Bureau Veritas. Auto-extinguíveis 960 °C segundo IEC EN 60695-2-11. Particularmente adaptados a ambientes corrosivos. Portas reversíveis, abertura 180°. Com fechadura dupla barra nos quadros e fechadura de 3 pontos e punho de chave 2433 nos armários. Quadros com possibilidade de fixação direta dos equipamentos ao fundo e possibilidade de fixação de placa parcial a partir de 500 x 400 mm e/ou calhas (exceto ref. 0 362 50). Regulação opcional dos equipamentos em profundidade a partir da altura 400 mm (com o acessório ref. 0 362 42). Armários fornecidos com kit para fixação de placa total ou montantes. RAL 7035.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE08303AA-01.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00635EN-03.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

VERITAS (BV)-07327/E0 BV

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.