Alternar Nav

Ligador 3 saídas 200 A (1 x 6 mm2 e 2 x 16 mm2)

Ligador 3 saídas 200 A (1 x 6 mm2 e 2 x 16 mm2)

REF.037403

Preço 5,82 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 0.19

Peso(g) 355

Descrição

Monta-se nas barras de cobre planas rígidas.

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.