Alternar Nav

Repartidor vertical 63A VX3 auto - para quadros 3 filas

Repartidor vertical 63A VX3 auto - para quadros 3 filas

REF.405023

Preço 208,38 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 2.38

Peso(g) 818

Descrição

3 x 6 saídas fase + 9 saídas neutro. Repartidores tetrapolares IP XXB equipados com ligadores automáticos. Permitem a repartição por condutores flexíveis com ou sem ponteira. Alimentação por cima ou por baixo, com ligadores de parafuso. Fornecidos com obturadores para os ligadores de alimentação não utilizados e patas de fixação para montagem lateral nos quadros Plexo3, XL3 125, XL3 160 e XL3 400. Patas de fixação com regulação da posição vertical. Capacidade dos ligadores: alimentação: 6 a 16 mm2 (flexível) / 25 mm2 (rígido); saídas: 4 a 10 mm2 (flexível).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE04826AA_03.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01493EN-01.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.