Alternar Nav

Repartidor vertical 125A VX3 auto - para quadros 5 filas

Repartidor vertical 125A VX3 auto - para quadros 5 filas

REF.405035

Preço 368,29 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 6.87

Peso(g) 2502

Descrição

Repartidores tetrapolares IP XXB equipados com ligadores automáticos. Permitem a repartição por condutores flexíveis com ou sem ponteira. Alimentação por cima ou por baixo, com ligadores de parafuso. Fornecidos com obturadores para os ligadores de alimentação não utilizados e patas de fixação para montagem lateral nos quadros Plexo3, XL3 125, XL3 160 e XL3 400. Capacidade dos ligadores: alimentação: 16 a 35 mm2 (flexível) / 50 mm2 (rígido); saídas: 6 a 16 mm2 (flexível).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE04827AA_03.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01493EN-01.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.