Alternar Nav

Disjuntores DX3 - 10000A/16kA - 3P - 400 V~ - 6A - curva C - 3 módulos

Disjuntores DX3 - 10000A/16kA - 3P - 400 V~ - 6A  -  curva C - 3 módulos

REF.409269

Preço 120,49 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.72

Peso(g) 451

Descrição

De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 10000 - IEC/EN 60898 - 1400 V~ 16 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01302EN-02.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 11.028

Perfil ambiental do produto

LGRP-00828-V01.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.