Alternar Nav

Disjuntores DX3 - 25kA - 1P - 230/400 V~ - 10 A - curva D - 1 módulo

Disjuntores DX3 - 25kA - 1P -  230/400 V~ - 10 A - curva D - 1 módulo

REF.409806

Preço 68,55 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.22

Peso(g) 149

Descrição

De acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 25 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 tradicionais.

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 13.030

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.