Alternar Nav

Bloco dif. adaptável DX3 p/ disj. 1M/pólo 3P - 400 V~ - 40 A - 30mA - tipo AC

Bloco dif. adaptável DX3 p/ disj. 1M/pólo 3P - 400 V~ - 40 A - 30mA - tipo AC

REF.410471

Preço 204,45 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.67

Peso(g) 281

Descrição

De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua. Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos. Entrada por cima, saída por baixo. Montam-se à direita dos disjuntores.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_G8191D.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01305EN-05.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

NF-NF012_1340

Perfil ambiental do produto

LGRP-00802-V01.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.