Alternar Nav

Bloco diferencial adaptável DX3 4P - 400 V~ 63 A - 30mA - tipo F

Bloco diferencial adaptável DX3 4P - 400 V~ 63 A - 30mA -  tipo F

REF.410636

Preço 511,24 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 3.44

Peso(g) 481

Descrição

Bloco diferencial adaptável DX3 para disjuntores 1,5 módulos/pólo. De acordo com a norma IEC/EN 61009-1 - Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada - Tipo F : detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos Entrada por cima, saída por baixo. Montam-se à direita dos disjuntores ≤ 125 A.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE03604ABDX3BDAHPFo.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01221EN-04.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.