E-catálogo
Sinalizadores LED - verde - simples 110/400 V~ - 1 módulo |
|
REF.412926 Preço 15,96 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 1.62 Peso(g) 496 |
DescriçãoDe acordo com a norma IEC/EN 60947-5.1. Equipados com lâmpada LED não intermutável. Duração de vida LED: 100 000 h. Consumo LED: 0,17 W em 230 VA/ 0,11 W em 24 VA. De acordo com a norma IEC 60947-5-1. Permitem a passagem do pente de alimentação. |
Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02023EN-02.pdf |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB-FR 664481 |
|---|
Software
| XL Pro3 |