Alternar Nav

Disjuntor DPX³ 630 eletrónico S2 - 3P - Icu 36 kA (400V~) - 400A

Disjuntor DPX³ 630 eletrónico S2 - 3P - Icu 36 kA (400V~) - 400A

REF.422058

Preço 2 830,16 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 9.21

Peso(g) 5616

Descrição

Disjuntores de potência em caixa moldada que asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas em baixa tensão. Recebem os auxiliares de comando e sinalização. Associam-se aos blocos diferenciais ou ao relé diferencial. Fornecidos com: placas de ligação para barra e proteção dos parafusos. De acordo com a norma IEC 60947-2. Regulações térmicas e magnéticas seláveis. Seletividade dinâmica e lógica S2. Regulações: Ir, tr, Isd, tsd. Proteção contra sobrecargas. Ir: regulável de 0,4 a 1 In. tr: regulável de 3 a 15 s. Proteção contra curto-circuitos: Isd: regulável de 1,5 a 10 Ir; tsd: regulável de 0 a 0,5 s; Proteção instantânea If: 5 kA; Sinalizador (Led) de funcionamento; Tomada de teste. Versão 4P: neutro regulável.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE07061AA-02.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01959EN02_DPX3_630ELE_ENG_v1_4.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

LGRP-00704-V01.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.