Alternar Nav

Barra com furos para condutores de proteção para quadros XL³ 400

Barra com furos para condutores de proteção para quadros XL³ 400

REF.037301

Preço 74,69 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.07

Peso(g) 401

Descrição

Comprimento: 446 mm (24 módulos). 36 furos Ø 5,3 mm (1,5 a 10 mm2). 2 furos Ø 9 mm (35 mm2). 4 furos Ø 6,5 mm (2,5 a 16 mm2). Fixa-se diretamente aos montantes funcionais ou em calha com braceletes ref. 0 200 94.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_041544-01.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.