Alternar Nav

Suporte isolante p/barras cobre p/XL3 - 1 ou 2 barras/pólo ≤ 1600A- p. alinhada

Suporte isolante p/barras cobre p/XL3 - 1 ou 2 barras/pólo ≤ 1600A- p. alinhada

REF.037322

Preço 142,10 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 4.16

Peso(g) 1108

Descrição

Suporte fixo para barras de cobre 50 x 5, 63 x 5 e 75 x 5, 80 x 5 e 100 x 5 mm, em posição alinhada. Monta-se nos armários XL3 4 000 em barramento de transferência: prof. 725 com travessas ref. 0 205 52; prof. 975 com travessas ref. 0 205 53. Em barramento horizontal e lateral prof. 475 com travessas ref. 0 205 51/0 205 51; prof. 725 com travessas ref. 0 205 52/0 205 52; prof. 975 com travessas ref. 0 205 53/0 205 53; Em barramento de fundo horizontal ou vertical larg. 475 com travessas ref. 0 205 21/51 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura); intermédia ref. 0 205 20; larg. 725 com travessas ref. 0 205 22/52 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura); larg. 975 com travessas ref. 0 205 23/53(travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura). Em barramento lateral nas celas de cabos: prof. 475 com travessas ref. 0 205 51; prof. 725 com travessas ref. 0 205 52; prof. 975 com travessas ref. 0 205 53.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_04159701-B.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.