Alternar Nav

Suporte isolante p/barras cobre p/XL3 - 1 ou 4 barras/pólo ≤ 4000A- p. alinhada

Suporte isolante p/barras cobre p/XL3 - 1 ou 4 barras/pólo ≤ 4000A- p. alinhada

REF.037324

Preço 289,29 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 6.77

Peso(g) 3964

Descrição

Para barras de cobre 50 x 5 a 125 x 5 mm ou 3 barras de 50 x 10 a 120 x 10 mm, em posição alinhada. Suporte fixo. Monta-se em XL3 4 000 sobre a estrutura em barramento de transferência e horizontal nos armários e celas de cabos prof. 725 e 975. E m barramento lateral nas celas de cabos prof. 725 e 975 com montante de estrutura ref. 0 205 20. Em barramento de fundo horizontal nos armários larg. 475 com travessas ref. 0 205 21 ou 0 205 51 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura intermédia ref. 0 205 20); larg. 725 com travessas ref. 0 205 22 ou 0 205 52 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura intermédia ref. 0 205 20); larg. 975 com 2 travessas ref. 0 205 23 ou 0 205 53 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura intermédia ref. 0 205 20).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_04159802-B.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.