Alternar Nav

Repartidor extra-plano para terminais

Repartidor extra-plano para terminais

REF.037400

Preço 153,32 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 4.74

Peso(g) 1595

Descrição

Fixação em platina por parafusos M6. 1 chegada de 150 mm2 por pólo: 1 pólo é composto por 3 placas; cada placa pode receber: 1 x 70 mm2 ou 1 x 50 mm2 e 1 x 35 mm2, ou 2 x 35 mm2 ou 1 ligador de 3 saídas ref. 0 374 03.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_515-00.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.