Niloé Step - Detetor de movimentos |
REF.864010 Preço 35,62 € Embalagem (Unidades) 3 Volume(dm3) 1.729 Peso(g) 328.00 |
DescriçãoDeteção por IR (infravermelhos). Ângulo de deteção horizontal: 120 graus. Alcance máximo de deteção: 8 metros. Temporização regulável de 10 segundos até 10 minutos. Luminosidade regulável de 5 até 1.275 lux. Compatível com todos os tipos de cargas, incluindo lâmpadas economizadoras: 3-100 W para lâmpadas LED e fluocompactas; 3-250 VA para lâmpadas LED, fluocompactas, halogéneo e tubos fluorescentes com balastro eletrónico ou ferromagnético; 3-250 W para lâmpadas incandescentes e halogéneo 230 V~. Permite ligar em paralelo até 3 detetores por circuito (Nota: Se forem instalados vários detetores num mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta - consultar a ficha técnica do produto). Consumo em repouso: 0,02 W. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)10. Completar com os quadros Niloé Step no acabamento desejado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10217AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02752EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Niloé Step |
Videos
FHJLNEVUoe0 | tL0JXvf7lUE |