Alternar Nav

Repartidor horizontal 125 A HX3 auto

Repartidor horizontal 125 A HX3 auto

REF.405230

Preço 143,65 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.83

Peso(g) 1101

Descrição

Repartidores tetrapolares IPXXB equipados com ligadores automáticos. Permitem a repartição à fila por condutores rígidos ou flexíveis com ou sem ponteira. Alimentação por cima, por baixo ou passante, com ligadores de parafuso. Fornecidos com patas de fixação para montagem em calha. Capacidade dos ligadores: alimentação: 10 a 35 mm2 (rígido ou flexível); limitado a 25 mm2 na alimentação travessante; saídas: 0,5 a 6 mm2 (flexível). Para uma fila completa. Montagem nos quadros e armários XL3 160/400/800/4000. 3 x 9 saídas fase + 18 saídas neutro.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE05104AA-03.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.