Alternar Nav

Jogo de 10 módulos de ligação L2

Jogo de 10 módulos de ligação L2

REF.405248

Preço 38,88 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.79

Peso(g) 126

Descrição

Permitem uma repartição trifásica, sem cablagem, de aparelhos modulares DX/DX3 até 125 A numa fila. Encaixe/desencaixe automático dos aparelhos em segurança, mesmo com o repartidor HX3 80/125 A sob tensão graças ao IPXXB do repartidor e aos módulos de ligação solidários com os aparelhos. Total liberdade de implantação e de mistura dos aparelhos: 1P+N, 2P, 3P, 4P, blocos diferenciais, auxiliares, aparelhos de comando, etc. Seleção da fase a ligar por escolha do módulo de ligação. Montagem em quadros XL3 400/800/4000 com calha de alumínio. 2 posições ref. 0 202 06, 0 206 01/51 e em XL3 160 com o acessório de montagem ref. 4 052 24. Permitem o encaixe/desencaixe automático dos aparelhos modulares sobre o repartidor de fila 80 ou 125 A.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02838EN-00.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.