Alternar Nav

Disj. magnetotérmico c/diferencial int. DPX³ 160 Icu 25 kA - 400 V~ - 4P - 63 A

Disj. magnetotérmico c/diferencial int. DPX³ 160 Icu 25 kA - 400 V~ - 4P - 63 A

REF.420073

Preço 1 248,90 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 2.83

Peso(g) 1634

Descrição

Instalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3. Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm2 máx (cabo flexível), 95 mm2 máx. cabo rígido. Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Térmico regulável de 0,8 a 1 In. Magnético fixo: 400 A de 16 e 25 A, 10 In de 40 a 160 A. Relé diferencial eletrónico integrado com ecrã LCD. Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A. Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_Y4220F.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01361EN-05.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.