Alternar Nav

Disj. Elet. S2 c/unidade medida e diferencial DPX³ 250 Icu 25 kA 400 V~ 4P 100 A

Disj. Elet. S2 c/unidade medida e diferencial DPX³ 250 Icu 25 kA 400 V~ 4P 100 A

REF.420425

Preço 2 305,55 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 4.37

Peso(g) 2790

Descrição

Instalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3. Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ecrãs de separação e ligadores de parafuso para barras ou terminais (ligação a cabo com acessórios). Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Proteção contra sobrecargas: Ir regulável de 0,4 a 1 In, Tr regulável de 3 a 15 s. Proteção contra curto-circuitos: Isd regulável de 1,5 a 10 Ir, Tsd regulável de 0 a 0,5 s. Relé diferencial eletrónico integrado com ecrã LCD. Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A. Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A). Unidade de medida integrada com ecrã LCD. Medida de correntes, tensões, frequência, potência, energias e harmónicas.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_Y4263F.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01363EN05_DPX3_250ELE_RCD_ENGv1.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.