Alternar Nav

Niloé Step - Carregador de indução (QI WPC) + USB tipo A

Niloé Step - Carregador de indução (QI WPC) + USB tipo A

REF.864126

Preço 142,35 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.242

Peso(g) 205.00

Descrição

Permite a recarga rápida, e sem cabos, de um smartphone equipado de um recetor de indução. Produto conforme com o standard QI WPC (Wireless Power Consumption) e com a norma EN-62479 (emissão CEM). Não interfere com outras emissões sem fios (ex.: GSM, 4G, ZigBee, etc...). Equipado com 2 antenas de indução 50 x 60 mm. Platina inclinada a 10 graus com um revestimento antiderrapante para maior segurança do aparelho durante o período de carregamento. Também está equipado com 1 porta USB tipo A (2400 mA) para permitir carregar um 2º aparelho. Rendimento energético: > 85%. Consumo em repouso: < 0,07 W. Dimensões (altura x largura x profundidade): 136,5 x 70 x 56,5 mm. Fornecido com espelho central na cor Branco. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_ LE10215AA

Documentação Comercial

Catálogo Niloé Step

Videos

FHJLNEVUoe0 tL0JXvf7lUE
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.