Tomada de energia conectada IP 55 Plexo with Netamo |
REF.069793 Preço 71,95 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.503 Peso(g) 325.00 |
DescriçãoUtilizar para controlar remotamente aparelhos elétricos. Pode ser emparelhada com um ou mais interruptores de iluminação sem fios para criar uma tomada controlada. Tomada de energia, máx. 16 A 3680 W (protegida contra sobrecargas). Compatível com qualquer aparelho elétrico ou grande eletrodoméstico. Mede o consumo instantâneo e monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (falha, consumo, etc.). Fixação através de parafusos. Ligadores automáticos. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11707AA_ES/PT |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03073EN-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Decl. UE RED - A 3856 A |
---|
Videos
4jxh8dpiCL0 |