Alternar Nav

Tapa-bornes tipo S - 2 módulos - 140 x 87 x 67.5 mm

Tapa-bornes tipo S  - 2 módulos - 140 x 87 x 67.5 mm

REF.001357

Preço 6,04 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 27.29

Peso(g) 3857

Descrição

IP 30 - IK 05. Classe II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incadescente 750 °C de acordo com a norma EN 60695-2-11. De acordo com as normas NF C 61-910, IEC 62208 e IEC 61439-3. Branco RAL 9010. Autoextinguíveis a 650 °C, de acordo com a norma EN 60695-2-11. Fornecidos sem ligadores exceto a ref. 0 013 59 que é fornecida com ligadores de terra e neutro compostos por 2 saídas 16 mm2 + 5 saídas 10 mm2. Tampa de fixação por parafusos e selável.

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.