Alternar Nav

Quadro Nedbox encastrar com porta transparente - 3x36M - 555 x 330 x 86 mm

Quadro Nedbox encastrar com porta transparente - 3x36M -  555 x 330 x 86 mm

REF.001523

Preço 257,09 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 28.64

Peso(g) 3868

Descrição

IP 40 - IK 07 com porta. Classe II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 750 ºC de acordo com a norma EN 60695-2-11. De acordo com a norma IEC 61439-3. Para alvenaria ou paredes ocas (acessórios incluídos). 12 módulos por fila (+ 2 para corte). Equipados com porta reversível com punho podendo receber uma fechadura com chave ref. 0 014 91. Chassis extraível. Acopláveis na horizontal e/ou vertical. Fornecidos com ligadores de terra automáticos IP2X para condutores de proteção, patas de fixação para paredes ocas e obturadores pré-cortados por módulo e 1/2 móduloDistância entre calhas 125 mm. Com porta isolante transparente.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064U9911_14.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02428EN.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG-IT 16.040

Perfil ambiental do produto

LGRP-00856-V01.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.