Alternar Nav

Transformadores de segurança - 230-400 V / 24-48 V - 250 VA - 2 x 4 mm²

Transformadores de segurança - 230-400 V / 24-48 V - 250 VA - 2 x 4 mm²

REF.042723

Preço 454,31 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 5.64

Peso(g) 6149

Descrição

IP 55 - classe II. Transformadores de segurança de acordo com a norma. IEC/EN 61558-2-6. Transformadores de separação de circuitos, de acordo com a norma IEC/EN 61558-2-4. Proteção aconselhada, ver quadro de proteção dos transformadores. Para os tranformadores de 63 VA: Fusíveis 5 x 20 Temporizados. Para os tranformadores de 100 VA ou superior: fusíveis gG 10 x 38 e c/c 0 058 08 até 32 A; fusíveis gG 14 x 51 e c/c 0 215 01 acima de 32 A e até 50 A; fusíveis gG 22 x 58 e c/c 0 216 01 acima de 50 A; disjuntores curva C. Ligações por parafusos. Primário: 230-400 V. Secundário: 24-48 V.

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.