Alternar Nav

Transformadores para locais hospitalares - monofásico 230V/230V - 8 KVA - IP 21

Transformadores para locais hospitalares - monofásico 230V/230V - 8 KVA - IP 21

REF.142575

Preço 4 231,78 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 67.55

Peso(g) 68000

Descrição

Transformadores de separação de circuitos. De acordo com a norma IEC EN 61558-2-15. As principais características superam as exigências mínimas da norma IEC 61558-2-4: corrente de fuga secundária / terra limitada a 0,5 mA em vazio; corrente inicial de chamada limitada a 12 vezes o valor máximo da corrente primária. Equipados com um sistema de vigilância de temperatura com bornes dedicados. Primário: 230 V~. Secundário: 230V~ ponto médio. Inclui écran eletrostático. Equipado com 2 tipos de sonda de temperatura (bilâmina e PT 100) tornando-os compatíveis com todos os tipos de CPI hospitalar.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00716EN-04.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.