REF.
661190
URA34LED Bloco iluminação emergência P-NP 200LM 3H IP42 STD
Preço | 255,00 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.745 |
Peso (g) | 937.00 |
Descrição
Características do Produto
Bloco autónomo a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente. Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos URA34LED em modo permanente. LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa. LEDs com tempo médio de vida superior a 10 anos. IP 42 - IK 07; Classe II; Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50 / 60 Hz; Fonte de alimentação comutável de baixo consumo. Baterias Ni-MH amigas do ambiente. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Placa removível com conector de encaixe rápido para facilidade de instalação e manutenção. Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor transparente. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil. Instalação encastrada, saliente ou com placa vertical.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar