REF.
661545
B66LED Bloco iluminação emergência P-NP 450LM 1H IP66 STD
Preço | 277,47 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.799 |
Peso (g) | 1140.00 |
Descrição
Características do Produto
Bloco autónomo estanque. Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos B66LED em modo permanente. Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente. LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa. LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos. IP 66 - IK 08 - Classe II Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50/60 Hz. Fonte de alimentação comutável de baixo consumo. Baterias Ni-MH, amigas do ambiente. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm. Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector. Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor transparente. Pode ser equipado com grelha de proteção ref. 062692/93. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar