REF.
662610
URA21LED Bloco iluminação emergência 100LM 3H IP42 P/NP Autoteste/Endereçável
Preço | 152,19 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.775 |
Peso (g) | 622.00 |
Descrição
Características do Produto
Cada bloco deteta e comunica o seu estado através de LEDs de sinalização (verde / amarelo). Funciona em modo de autoteste ou centralizado. O modo centralizado é ativado atribuindo um endereço a cada bloco através de uma ferramenta dedicada (ref. 062610) por infravermelhos e uma cablagem BUS complementar. Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada. Fluxo luminoso de 100 lúmens para todos os blocos URA21LED em modo permanente. LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos. IP 42 - IK 07 - Classe II - Fonte de alimentação: 230V~±10% - 50/60 Hz - Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP. Baterias Ni-Cd ou Ni-MH. Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm. Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector. Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização. Difusor opal. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil. Instalação encastrada ou saliente.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar