REF.
661602
URA21LED Bloco iluminação emergência 100LM 1H IP42 NP S
Preço | 36,81 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.775 |
Peso (g) | 556.00 |
Descrição
Características do Produto
URA21LED Bloco iluminação emergência 100LM 1H IP42 NP S. Blocos autónomos a LED com modo de funcionamento não permanente. LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada. LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos IP 42 - IK 07, Classe II 0. Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz; Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos NP; Baterias Ni-Cd; Autonomia: 1 hora; Tempo de recarga: 24 horas; Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm; Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector; Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando; Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização; Difusor opal. Produto 100% reciclável no final da sua vida útil Instalação encastrada ou saliente;Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar