REF.
412265
Blocos descarregadores adaptáveis -T2 - Imax 40 kA/pólo - 3P+N Neutro a esquerda
Preço | 284,67 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.363 |
Peso (g) | 457.00 |
Descrição
Características do Produto
Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir Montagem facilitada disjuntor-descarregador sem cablagem para disjuntor DX3 1 módulo/pólo, utilizando 2 patilhas para o efeito T2 - Imax 40 kA/ pólo Recomendados para instalações de potência Up: 1,7 kV. In: 20 kA/pólo. Regimes de neutro: TT, TNS Proteção recomendada: DX3 25 A curva CMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar