REF.
077232
Mosaic - Tomada dupla 2 x 2P+T Schuko - 16A - 250V~- 4 módulos - preto
Preço | 15,52 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.112 |
Peso (g) | 1141.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligação bilateral rápida “especial DLP” para montagem por encaixe direto na calha. Tomadas com obturadores de proteção (IP 21D) e com alvéolos direitos a 90º. Acessório Soluclip integrado.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar