REF.
069793
Tomada de energia conectada IP 55 Plexo with Netamo
Preço | 64,39 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.503 |
Peso (g) | 325.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para controlar remotamente aparelhos elétricos. Pode ser emparelhada com um ou mais interruptores de iluminação sem fios para criar uma tomada controlada. Tomada de energia, máx. 16 A 3680 W (protegida contra sobrecargas). Compatível com qualquer aparelho elétrico ou grande eletrodoméstico. Mede o consumo instantâneo e monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (falha, consumo, etc.). Fixação através de parafusos. Ligadores automáticos.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar