REF.
077706L
Interruptor de estores conectado - branco - Mosaic with Netatmo
Preço | 62,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.625 |
Peso (g) | 138.00 |
Descrição
Características do Produto
Para controlo local e remoto de um estore (não é compatível com estores controlados por rádio). Pode ser emparelhado com um ou mais interruptores de estores sem fios. Alimentação Fase + Neutro de 230 V~. Pode ser instalado em substituição de um interruptor para estores existente. Instalação em caixa de encastrar simples com uma profundidade mínima de 40 mm. A luz LED (função localizadora) pode ser ativada através da aplicação Home + Control. Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro de acabamento. Utilizar para completar a instalação conectada. Requer a instalação prévia de um starter pack.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar