Tomada de energia conectada - branco - Mosaic with Netatmo
Preço | 46,47 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.625 |
Peso (g) | 131.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para controlar remotamente aparelhos elétricos. Pode ser emparelhada com um ou mais interruptores de iluminação sem fios para criar uma tomada controlada. Corte de energia de 16 A de segurança para prevenção de sobrecarga. Compatível com qualquer aparelho elétrico ou grande eletrodoméstico. Mede a energia em tempo real e monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (ex.: falha de energia, consumo energético, etc.). Pode ser instalada em substituição de uma tomada tradicional existente. Instalação em caixa de encastrar simples com uma profundidade mínima de 40 mm. Fornecida com garras e capas de proteção para utilização em obra. Fixação através de parafusos ou garras. Com ligadores automáticos (ligação rápida). A luz LED (função indicadora) liga-se quando a tomada de energia está a ser utilizada. Fornecida com suporte e quadro de acabamento. Utilizar para completar a instalação conectada. Requer a instalação prévia de um starter pack.
Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído