REF.
077718L
Comando acordar / deitar, sem fios - branco - Mosaic with Netatmo
Preço | 51,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.625 |
Peso (g) | 92.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para acrescentar 2 cenários de vida adicionais a uma instalação conectada. Cenários de vida acordar e deitar predefinidos: podem ser personalizados através da aplicação Home + Control. Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície. Função LED para indicação de pilha fraca. Fornecido com suporte e quadro de acabamento. Utilizar para completar a instalação conectada. Requer a instalação prévia de um starter pack.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar