REF.
077731L

Extension pack conectado - branco - Mosaic with Netatmo

Mais informação
Preço 109,89 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.481
Peso (g) 318.00

Descrição

Características do Produto

Utilizar para criar um comutador de escada de iluminação sem fios e controlar remotamente os aparelhos elétricos através de uma tomada.
Composição:
- 1 x tomada conectada de 16 A máx. 3.680 W (protegida contra sobrecargas).
Compatível com qualquer aparelho elétrico ou grande eletrodoméstico.
Mede o consumo instantâneo e monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (ex.: falha de energia, consumo energético, etc.).
Pode ser instalada em substituição de uma tomada tradicional existente.
Instalação em caixa de encastrar simples com uma profundidade mínima de 40 mm.
Fornecida com garras de fixação e com capa de proteção para obra.
Fixação através de parafusos ou garras. Com ligadores automáticos (ligação rápida).
A luz LED (função sinalização) liga-se quando a tomada de energia está a ser utilizada.
- 1 interruptor de iluminação sem fios. Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície.
- 1 interruptor de iluminação conectado de 5-300 W sem neutro de 230 VA (com opção de variação).
Para controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais produtos sem fios.
Compatível com todas as cargas do mercado (são recomendados LEDs com função variação).
Fornecido com um condensador. O modo de variação de luz e a luz LED (funções luminosa e de sinalização) podem ser ativados através da aplicação Home + Control.
Pode ser instalado em substituição de um interruptor tradicional existente.
Instalação em caixa de encastrar simples com uma profundidade mínima de 40 mm.
Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras de fixação, capas de proteção para obra, suportes e quadros de acabamento.
Utilizar para completar a instalação conectada. Requer a instalação prévia de um starter pack.
Podem ser adicionados outros produtos conectados ao extension pack conectado.

Mais Informação

Documentação Comercial

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Videos

* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído

Fechar