REF.
077736L
Pack pronto a utilizar: centralizar os estores branco MWN
Preço | 105,94 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.503 |
Peso (g) | 220.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para controlar um estore elétrico a partir de um ponto de luz sem ter de passar cabos ou para centralizar vários estores. Composição: 1 interruptor de estores 230 V~ (não é compatível com estores controlados por rádio; fornecido com garras) + 1 interruptor de estores sem fios (pilha CR2032 de 3 V fornecida). Fornecido com adesivos reposicionáveis para fixação em qualquer superfície. Função LED para indicação de pilha fraca. Emparelhar com interruptores de estores conectados.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar