REF.
752352
Pack pronto a utilizar: criar um comutador de escada alumínio VLWN
Preço | 94,53 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.503 |
Peso (g) | 240.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para criar uma comutação de escada sem ter de passar cabo.s Composição: 1 x interruptor de iluminação de 230 V± sem neutro 5-300 W + 1 interruptor de iluminação sem fios (pilha CR2032 de 3 V fornecida). Fornecido com adesivos reposicionáveis para fixação em qualquer superfície. Função LED para indicação de pilha fraca. Opção de adicionar interruptores sem fios.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar